(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจเชิงเส้น 50 ถึง 100 มม.
ใช้ | ไดอัลเกจก้านตรง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 51 ถึง 100 | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 100 | วัดแรง (หรือน้อยกว่า)(N) | 3.5 | อุปกรณ์เสริม | แกน ก้านโยก ยก แกนหมุน x 1 |
ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | วิธีการถือครอง | ⌀20มม. สเตนเลส หรือ สกรู M4 ที่ 2 ตำแหน่งสำหรับขันสกรู ตัวเครื่อง | อุณหภูมิใช้งาน | 0–40°C |
ตัวเลือก | แคลมป์ยึด (GB-50) ติดอยู่กับ ตัวเรือน สามารถปรับเปลี่ยนความแรงของการวัด (หากใช้ เกจวัด กลับด้าน) | องค์ประกอบ การวัด | ⌀2.4มม. (พร้อมหัวบอล X-9) | ความแม่นยำ (quantization error: โดยไม่รวมจำนวน± 1) | 0.01mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-100 ในชุด ไดอัลเกจเชิงเส้น (ประเภทระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 50 ถึง 100 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง