(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจเชิงเส้น 10 ถึง 20 มม.
กำลังโหลด …
ใช้ | ไดอัลเกจก้านตรง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 6 ถึง 20 | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วัดแรง (หรือน้อยกว่า)(N) | 1 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | วิธีการถือครอง | ⌀8มม Stem อุปกรณ์จับยึด (มม⌀6.5หลุม) |
อุณหภูมิใช้งาน | 0–40°C | ตัวเลือก | RE-4 (ปลด)/ LL-1 ( ก้านโยก ยก) / BG-10 ( ยาง กันฝุ่น) / สกรู ฝาหลังแบบเรียบ (GB3-D10) (S-110) / การปรับเปลี่ยนความสามารถในการวัด ( สเปค ย้อนกลับ) | องค์ประกอบ การวัด | ⌀2.4มม. (พร้อมหัวบอล X-2) |
มวล(ก.) | 220 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง