• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Small Roller DX for Exterior 25

Small Roller DX for Exterior 25

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Its blended nylon fiber structure gives it pliability and excellent flexibility, which is perfect for painting large exterior surfaces.

[Features]
· A small roller for exterior tasks that require workability and excellent strength and rebounding.

Basic Specifications

  • Hair length(mm)
    25
  • Application
    For exterior coating
  • Bristle type
    Long Hair
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Roller Size(Inch)

Refine byกรองตาม

  • 4
  • 6
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4957549227343
  • 4957549227367
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
4
4957549227343
2 Day(s) or more
-

Part Number : 821894
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Roller Size(Inch)
    4
  • Hair length(mm)
    25
  • Application
    For exterior coating
  • Bristle type
    Long Hair
  • JAN Code
    4957549227343
1 pc.
6
4957549227367
2 Day(s) or more
-

Part Number : 821896
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Roller Size(Inch)
    6
  • Hair length(mm)
    25
  • Application
    For exterior coating
  • Bristle type
    Long Hair
  • JAN Code
    4957549227367

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)