1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
"คูล ท่อส่งน้ำยาหล่อเย็น" (แคลมป์รัดท่อ)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

"คูล ท่อส่งน้ำยาหล่อเย็น" (แคลมป์รัดท่อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 298.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุเรซิ่นโพลิอะซีทัลและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ทนต่อความล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีความเสถียร ทนน้ำมัน และทนต่อสารเคมี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้างที่ -30 °C ถึง + 80 °C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับยึด มุม เมื่อเชื่อมต่อ HOSES ยาว

รหัสสินค้า
CL-2H04
CL-4H04
P-CL-2H04
P-CL-4H04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนของแต่ละถุง
(ชิ้น)
ขนาดที่ ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / ถุง)
ประเภทรายละเอียด ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,325.00

COOLANT LINERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/4230-36716010 ชิ้น25.522

฿ 3,164.00

TRC COOLANT LINERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 101/2230-368010010 ชิ้น3550.5

฿ 298.03

TRC COOLANT LINERS 1 ชิ้น 1 วัน 11/4230-376161 ชิ้น25.522

฿ 386.94

TRC COOLANT LINERS 1 ชิ้น 1 วัน 11/2230-3779101 ชิ้น3550.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)