(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุเรซิ่นโพลิอะซีทัลและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ทนต่อความล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีความเสถียร ทนน้ำมัน และทนต่อสารเคมี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้างที่ -30 °C ถึง + 80 °C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อป้องกัน กระแสไฟฟ้า ย้อนกลับ
รหัสสินค้า |
---|
CL-2B04 |
CL-4B04 |
P-CL-2B04 |
P-CL-4B04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | ความยาว (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / ถุง) | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,695.23 | TRC COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 1/4 | 41.6 | 230-3612 | 80 | 10 ชิ้น | ||
฿ 5,996.58 | TRC COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 1/2 | 47.4 | 230-3621 | 200 | 10 ชิ้น | ||
฿ 447.91 | TRC COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 1/4 | 41.6 | 230-3655 | 8 | 1 ชิ้น | |||
฿ 687.42 | TRC COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 1/2 | 47.4 | 230-3663 | 20 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | การใช้งาน | ใช้เพื่อป้องกัน กระแสไฟฟ้า ย้อนกลับ | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง