1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

"ท่อส่งน้ำยาหล่อเย็น" ( สายยาง ยาว)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

"ท่อส่งน้ำยาหล่อเย็น" ( สายยาง ยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 383.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุเรซิ่นโพลิอะซีทัลและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ทนต่อความล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีความเสถียร ทนน้ำมัน และทนต่อสารเคมี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้างที่ -30 °C ถึง + 80 °C

รหัสสินค้า
CL-2H03
CL-4H03
P-CL-2H03
P-CL-4H03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่ ขนาดเกลียว ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล ประเภทรายละเอียด จำนวนของแต่ละถุง

฿ 3,051.90

TRC AIR JET SETS COOLANT LINER 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1/495230-3485100 กรัม / ถุง10 ชิ้น10 ชิ้น

฿ 3,351.00

TRC AIR JET SETS COOLANT LINER 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 1/297231-5742200 กรัม / ถุง10 ชิ้น10 ชิ้น

฿ 383.91

TRC AIR JET SETS COOLANT LINER 1 ชิ้น 12 วัน 1/495230-357410 ก1 ชิ้น-

฿ 397.56

TRC AIR JET SETS COOLANT LINER 1 ชิ้น 1 วัน 1/297231-575120 ก1 ชิ้น-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น ลิงค์ 1 วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)