(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อัตราการ ระบบระบายอากาศ ลดลงต่ำมากเนื่องจากมีความต้านทานต่ำ
· ผลิตภัณฑ์ นี้ทำจาก วัสดุ ไม่ลุกติดไฟ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | R3 / 8 | รหัสของทรัสโก้ | 279-5671 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 15 | คุณสมบัติ | อัตราการ ระบบระบายอากาศ ลดลงต่ำมากเนื่องจากมีความต้านทานเล็กน้อยผลิตภัณฑ์ นี้ทำจาก วัสดุ ทนไฟ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
การลดระดับเสียง (dB) | 30 | สเปค | ของไหล รองรับการใช้งาน:อากาศ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ-S ในชุด ตัวเก็บเสียง สำหรับ หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง