(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงเชิงกล ความต้านทานความล้า ความเสถียรด้านขนาด ทนน้ำมัน และทนสารเคมีที่ดีเยี่ยม
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | PT1 / 4 | คุณสมบัติ | มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมทนต่อความเมื่อยล้าเสถียรภาพมิติ ทนน้ำมัน และ ทนสารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | 1/8 | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.35 | ความยาว หัวฉีด ทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 330 |
วาล์ว | รหัสรุ่น/ Part number (P-CL-2B01) | อุปกรณ์เสริม | ของไหล ตัด กลึง | สเปค | ขนาดน้ำหล่อเย็น:1/4 / สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R1 / 4 (PT1 / 4) รหัสรุ่น/ Part number (P-CL-2C02) / y- แยก:รหัสรุ่น/ Part number P-CL-2F01) / วาล์ว:รหัสรุ่น/ Part number P-CL-2B01) / เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ปลาย:รหัสรุ่น/ Part number 1/8 (P-CL-2N02) / อุณหภูมิใช้งาน:-30 ° C ถึง + 80 ° C / ของไหล:อากาศ ของไหล ตัดกลึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง