(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก ขนาดเล็กเปิด / ปิดที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ 320 นิวตัน
· พื้นผิว ด้านล่างมีการแปรรูป รูปทรง วี (150 °) และไม่เพียง แต่ยึดติดกับพื้นผิวเรียบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นผิวทรงกระบอกด้วย
·ติดตั้ง สกรู สามรู rc1 / 4สามารถใช้สำหรับตัดของเหลว
·ช่วยให้ตั้งค่าได้ง่าย
·แรงดูดซับผิวสำเร็จรูปคือ S20C และความหนาของแผ่นคือ 200 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การหล่อลื่น ของไหล ตัด
· แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว พร้อม แม่เหล็ก ขนาดเล็กที่แข็งแกร่งสำหรับ หัวฉีด 1/4 "
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | RC1 / 4 | รหัสของทรัสโก้ | 227-5139 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 270 | คุณสมบัติ | แม่เหล็ก ขนาดเล็กเปิด / ปิดที่แข็งแรงเป็นพิเศษ 320 N พื้นผิว ด้านล่างมีการประมวลผล รูปทรง V (150 °) และสามารถยึดติดกับพื้นผิวเรียบไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นผิวทรงกระบอกด้วยมีรู สกรู สามรู rc 1/4สามารถใช้สำหรับตัดของเหลวการตั้งค่าทำได้ง่ายแรงดูดซับคือ S20C และความหนาของ แผ่นเพลท คือ 200 มม. หลังจาก งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว การขัดเงา | การดูดซับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | 320 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 64 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 39 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 48 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ-MG ในชุด แม่เหล็ก สำหรับ หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง