1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
"หัวพ่นลม" (ชุด 1 หัวฉีด )

AIR JET SETS OIL GUNS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,149.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นวิธีระบายความร้อนแบบที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อเย็น
·อุณหภูมิอากาศเย็นสามารถลดลงได้ถึง 31 ° C ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอก
· เนื่องจากไม่มีการใช้เครื่องจักรจึงไม่มีหยุดเดินเครื่องและซ่อมบำรุงรักษาได้ง่าย
· อุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับกระบวนการทำลมแห้งใช้หลักการ 'กระแสลมวน (Vortex Theory)'
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการระบายความร้อนใบมีดและชิ้นงานในกระบวนการตัดเฉือน

คุณสมบัติ

●เป็นวิธีการระบายความร้อนที่ไม่ใช้หน่วย ของไหล ตัด
●อากาศเย็นต่ำกว่าอากาศภายนอก 31 ° C
●เนื่องจากไม่ใช้ เครื่องจักร จึงไม่มีความล้มเหลว งานซ่อมบำรุง จึงทำได้ง่าย
●อุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับการแปรรูปแบบแห้งใช้ [ทฤษฎีกระแสน้ำวน]

การใช้

●เพื่อทำให้ขอบ ใบมีดลบคม เย็นลงและทำให้ ชิ้นงาน เย็นลงระหว่างการตัด

สเปค

●ปริมาณการใช้อากาศ (L / min): 230 ถึง 490
●ความดันลม ทำงาน (mpa): 0.2 ถึง 0.5
●พอร์ตเชื่อมต่อ การปลดปล่อย: 1/8
●พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย อากาศอัด:R1 / 4
●SPQ (คลองเลื่อย): 10
●ของไหล ปรับตัว:อากาศ

อุปกรณ์ภายในชุด

●AJ-N1 (หัวฉีด), AJ-C (หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท), AJ-S (ตัวเก็บเสียง), AJ-MG (แม่เหล็ก)

อุปกรณ์เสริม

●หัวฉีด สายยาง

คำเตือน

●หากไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์อาจเกิดการอุดตันและความเย็นอาจลดลง
รหัสสินค้า
AJ-CS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,149.00

AIR JET SETS OIL GUNS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น รหัสของทรัสโก้ 220-3669 คุณสมบัติ เป็นวิธีการระบายความร้อนที่ไม่ใช้ ของไหล ตัดกลึงอากาศเย็นอาจต่ำกว่าอากาศภายนอกได้มากถึง 31 ° Cเนื่องจากไม่มีการใช้เครื่องจักรจึงไม่มีการชำรุดและการบำรุงรักษาทำได้ง่ายเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนสำหรับการแปรรูปแบบแห้งโดยใช้ 'ทฤษฎีกระแสน้ำวน'
การใช้งาน สำหรับระบายความร้อน ใบมีดลบคม และ ชิ้นงาน ระหว่าง กระบวนการแปรรูป ตัด ความดันลม ใช้งาน(MPa) 0.2-0.5 พอร์ตเชื่อมต่อ ปลด 1/8
อากาศอัด เต้าเสียบ R1 / 4 มวล 450 กรัม / คลองเลื่อย ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) 190 ถึง 440
อุปกรณ์เสริม หัวฉีด สายยาง สเปค ของไหล รองรับการใช้งาน:อากาศ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ-CS ในชุด "หัวพ่นลม" (ชุด 1 หัวฉีด )