• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

End Cap for Magnetic Base

End Cap for Magnetic Base
  • On Sale Till 31/10/2019

[Features]
· Can be used to plug unnecessary holes in the magnet base coolant.
[Applications]
· 2-axis/3-axis - Bracket for stopping up unnecessary holes.

Features

●Can prevent unnecessary holes in the magnetic base cooler.

Usage

●As a fastener to the unnecessary hole of the 2-Shaft/3-Shaft body.

Specification

●Mounting Port:G1/4
●SPQ(piece):20
●Adaption fluid: air/liquid

Materials

●Brass, nickel plate, O ring(NBR)
Part Number
TMBC-E
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Features Application Material Mounting Port Specifications
1 Day(s) 3Can be used to plug unnecessary holes in the magnet base coolant.2-axis/3-axis - Bracket for stopping up unnecessary holes.Brass, nickel plating, O-ring (NBR)G1/4Compatible Fluid: compressed air

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Category Heating and Cooling Equipment Trusco Code 285-4198

Please check the type/dimensions/specifications of the part TMBC-E in the End Cap for Magnetic Base series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMBC-E ในชุด End Cap for Magnetic Base