1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกดอกสว่าน [สำหรับมอร์ส ทรงเรียว]

ปลอกดอกสว่าน [สำหรับมอร์ส ทรงเรียว]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,232.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • ใช้สารซักล้าง เช็ดน้ำมันกันสนิม (ฟิล์มน้ำมัน) ที่ติดกับผิวหน้าสัมผัสด้านในและด้านนอกของปลอกและดอกสว่านก่อนใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เมื่อทำดอกสว่านหรือดอกคว้านที่มีขนาดความเรียวมาตรฐานและขนาดเล็ก (เช่น เมื่อปรับให้เข้ากับขนาดแกนหมุนของเครื่องเจาะที่กำลังใช้งาน)

คุณสมบัติ

●ใช้เพื่อลดขนาด ทรงเรียว ของ ดอกสว่าน และ ดอกรีมเมอร์ เมอร์(สำหรับการจับคู่กับขนาด ทรงเรียว ของ แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

●โครเมียมโมลิบดีนัม เหล็กกล้า (SCM415)
●ไอเทมขัดเงา
รหัสสินค้า
TDS-12Y
TDS-13Y
TDS-14Y
TDS-15Y
TDS-23Y
TDS-24Y
TDS-25Y
TDS-34Y
TDS-35Y
TDS-45Y
TDS-46Y
TDS-56Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ ทรงเรียว ภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ทรงเรียว อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก

฿ 1,232.00

DRILL SLEEVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17.892230-501190ใช้เมื่อทำให้ ดอกสว่าน หรือ ดอกรีมเมอร์ ร์มอร์สมีขนาด ทรงเรียว เล็กลง(เช่นเมื่อจัดตำแหน่งให้ตรงกับขนาด ทรงเรียว แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)MT112.1MT2

฿ 1,738.00

DRILL SLEEVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 23.8100230-5119200ใช้เมื่อทำให้ ดอกสว่าน หรือ ดอกรีมเมอร์ ร์มอร์สมีขนาด ทรงเรียว เล็กลง(เช่นเมื่อจัดตำแหน่งให้ตรงกับขนาด ทรงเรียว แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)MT112.1MT3

฿ 2,747.00

DRILL SLEEVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 31.3124230-5151510ใช้เมื่อทำให้ ดอกสว่าน หรือ ดอกรีมเมอร์ ร์มอร์สมีขนาด ทรงเรียว เล็กลง(เช่นเมื่อจัดตำแหน่งให้ตรงกับขนาด ทรงเรียว แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)MT112.1MT4

฿ 5,183.51

TRC1 DRILL SLEEVE 1 ชิ้น 1 วัน 44.4156768-16661400·ใช้เมื่อทำให้เครื่องดื่มมีขนาด ทรงเรียว ขึ้นหรือรีมเล็กลง(เช่นเมื่อจัดตำแหน่งให้ตรงกับขนาด ทรงเรียว แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)MT112.1MT5

฿ 1,476.00

DRILL SLEEVES 1 ชิ้น 12 วัน 23.8112230-5038180ใช้เมื่อทำให้ ดอกสว่าน หรือ ดอกรีมเมอร์ ร์มอร์สมีขนาด ทรงเรียว เล็กลง(เช่นเมื่อจัดตำแหน่งให้ตรงกับขนาด ทรงเรียว แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)MT217.8MT3

฿ 2,429.00

DRILL SLEEVES 1 ชิ้น 1 วัน 31.3124230-5135420ใช้เมื่อทำให้ ดอกสว่าน หรือ ดอกรีมเมอร์ ร์มอร์สมีขนาด ทรงเรียว เล็กลง(เช่นเมื่อจัดตำแหน่งให้ตรงกับขนาด ทรงเรียว แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)MT217.8MT4

฿ 4,641.00

DRILL SLEEVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44.4156230-51941300ใช้เมื่อทำให้ ดอกสว่าน หรือ ดอกรีมเมอร์ ร์มอร์สมีขนาด ทรงเรียว เล็กลง(เช่นเมื่อจัดตำแหน่งให้ตรงกับขนาด ทรงเรียว แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)MT217.8MT5

฿ 2,038.00

DRILL SLEEVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 31.3136230-5054370ใช้เมื่อทำให้ ดอกสว่าน หรือ ดอกรีมเมอร์ ร์มอร์สมีขนาด ทรงเรียว เล็กลง(เช่นเมื่อจัดตำแหน่งให้ตรงกับขนาด ทรงเรียว แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)MT323.8MT4

฿ 3,967.00

DRILL SLEEVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44.4156230-51781170ใช้เมื่อทำให้ ดอกสว่าน หรือ ดอกรีมเมอร์ ร์มอร์สมีขนาด ทรงเรียว เล็กลง(เช่นเมื่อจัดตำแหน่งให้ตรงกับขนาด ทรงเรียว แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)MT323.8MT5

฿ 4,109.00

DRILL SLEEVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 44.4168230-50711020ใช้เมื่อทำให้ ดอกสว่าน หรือ ดอกรีมเมอร์ ร์มอร์สมีขนาด ทรงเรียว เล็กลง(เช่นเมื่อจัดตำแหน่งให้ตรงกับขนาด ทรงเรียว แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)MT431.3MT5

฿ 11,451.67

DRILL SLEEVES 1 ชิ้น 1 วัน 63.3220230-52243000ใช้เมื่อทำให้ ดอกสว่าน หรือ ดอกรีมเมอร์ ร์มอร์สมีขนาด ทรงเรียว เล็กลง(เช่นเมื่อจัดตำแหน่งให้ตรงกับขนาด ทรงเรียว แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)MT431.3MT6

฿ 9,949.57

DRILL SLEEVES 1 ชิ้น 1 วัน 63.3225230-50972400ใช้เมื่อทำให้ ดอกสว่าน หรือ ดอกรีมเมอร์ ร์มอร์สมีขนาด ทรงเรียว เล็กลง(เช่นเมื่อจัดตำแหน่งให้ตรงกับขนาด ทรงเรียว แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะที่ใช้)MT544.4MT6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ประเภท เครื่องมือ ดอกสว่าน / ดอกรีมเมอร์ วัสดุ เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม (SCM415)
วัสดุ 1 การชุบแข็ง