(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดส่วนโค้งการเจาะการเจาะเคาน์เตอร์ ฯลฯ เมื่อติดตั้งบน โต๊ะวางชิ้นงาน และยังสามารถใช้ในแนวตั้งได้อีกด้วย
·การหมุนที่ มือจับ เพียงครั้งเดียวจะทำให้ โต๊ะวางชิ้นงาน หมุนได้ 4 ครั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการคำนวณ มุม แม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
HV-6 |
HV-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลาง โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ความแม่นยำ จัดทำดัชนี | บังคับ หัวจับ | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,774.00 | MANUAL INDEX TABLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40000 | 152 | 122-8161 | 12000 | สูงถึง 20 วิ | Victor TC130F (5 นิ้ว) | 11 | ||
฿ 29,608.00 | MANUAL INDEX TABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60000 | 200 | 122-8170 | 29000 | มากถึง 10 วินาที | Victor TC165F (6 นิ้ว) | 14 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดส่วนโค้งการเจาะการทำเคาน์เตอร์ ฯลฯ เมื่อติดตั้งบน โต๊ะวางชิ้นงาน และยังสามารถใช้ในแนวตั้งได้อีกด้วยการหมุนที่ มือจับ เพียงครั้งเดียวจะทำให้ โต๊ะวางชิ้นงาน หมุนได้ 4 ครั้ง | การใช้งาน | สำหรับการคำนวณ มุม แม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | งานละเอียด พื้นผิว:± 0.02 มม. หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง