1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชี้พอดี หัวฉีด

ชี้พอดี หัวฉีด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 904.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รักษาการวางแนวได้ดีกว่า หัวฉีด เรซิ่น แม้ว่าจะมี อัตราการไหล สูงก็ตาม
· หัวฉีด โลหะที่สามารถทนต่อ ความดัน ไฮดรอลิก ที่ค่อนข้างสูงสำหรับการหมุนเวียนของเหลว สารหล่อเย็น

รหัสสินค้า
NNPT-1/2-40
NNPT-1/2-60
NNPT-1/2-80
NNPT-1/4-20
NNPT-1/4-40
NNPT-1/4-60
NNPT-1/8-40
NNPT-3/8-30
NNPT-3/8-50
NNPT-3/8-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู รู
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,369.50

NKI COOLANT LINERS 1 ชิ้น 5 วัน PT1 / 2840387-3030154

฿ 1,404.14

NKI COOLANT LINERS 1 ชิ้น 5 วัน PT1 / 2860387-3048159

฿ 1,433.32

NKI COOLANT LINERS 1 ชิ้น 5 วัน PT1 / 2880387-3056163

฿ 904.17

NKI COOLANT LINERS 1 ชิ้น 5 วัน PT1 / 4420387-306426

฿ 932.96

COOLANTLINERS 1 ชิ้น 19 วัน PT1 / 4440387-307230

฿ 906.05

COOLANTLINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน PT1 / 4460387-308132

฿ 1,005.57

COOLANTLINERS 1 ชิ้น 19 วัน PT1 / 8440387-309922

฿ 1,089.48

NKI COOLANT LINERS 1 ชิ้น 5 วัน PT3 / 8630387-310264

฿ 1,123.97

NKI COOLANT LINERS 1 ชิ้น 5 วัน PT3 / 8650387-311168

฿ 1,163.44

NKI COOLANT LINERS 1 ชิ้น 5 วัน PT3 / 8670387-312973

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น คุณสมบัติ สามารถปรับมุมของช่องจ่ายสเปรย์ได้ภายในช่วง± 35 °ตำแหน่ง ของมันสามารถรักษาได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับ หัวฉีด เรซิ่น เนื่องจากมี อัตราการไหล สูงกว่า วัสดุ เหล็กกล้า