(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวฉีด แม่เหล็ก สัมผัสเดียวสำหรับลม
· คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการพ่นได้อย่างอิสระ
· ทำจาก สายยาง เบลโลว์ ทนต่อแรงดัน หัวฉีดจึงไม่ผันผวนง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ไม้ปัดฝุ่นทรงพลัง ทำความเย็น ทำให้แห้ง และระบายน้ำ (โปรดใช้ MAGIC CUT e-mist ในการฉีดพ่น ของไหล ตัด)
· สำหรับการขจัดเศษออกจากชิ้นงาน การเป่าชิ้นงานขนาดเล็ก การขจัดฝุ่น ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SHA1-40 |
SR1-40 |
SR2-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | จำนวน หัวฉีด (ชิ้น) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,834.33 | HSO MAGNET COOLANT NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | พัดแบน | 1 | φ3 X 1.0 แผ่นสลิท | 117-4053 | 1000 | ||
฿ 5,089.30 | MAGNET COOLANT NOZZLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | แบบกลม เป่า | 1 | φ3 | 117-4045 | 1000 | ||
฿ 7,861.78 | MAGNET COOLANT NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม เป่า | 2 | φ3 | 117-4070 | 1300 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน / เย็น | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.7 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
การดูดซับ (N) | 250 | ปากน้ำ | G1/4 | คุณสมบัติ | นี่คือ หัวฉีด แบบกดครั้งเดียวพร้อมด้วย แม่เหล็ก ที่สามารถใช้กับของเหลวและอากาศ ใช้ magic cut e-mist ในสเปรย์ของเหลวตัด |
ใช้ | แปรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง, การระบายความร้อน, การอบแห้ง, ฝักบัว, การฉีด ของไหล ทำงานทำความสะอาด ฟิล์ม น้ำบิดออก | อุปกรณ์เสริม | ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก มีประสิทธิภาพพร้อม 1/4 บอลวาล์ว ( สายยาง อากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | สเปค รายละเอียด | ของไหล รองรับการใช้งาน: อากาศ |
สเปค | สูบลมชนิดความต้านทานแรงดันยืดหยุ่นควบคุมการไหล การดัดขั้นต่ำ R = 40 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง