(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์ทำความเย็น การหล่อลื่น ชนิด กึ่ง ชนิดแห้ง
·เปิดใช้งาน น้ำมัน ในปริมาณที่น้อย ขนาดเล็กพิเศษ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพื่อยืนยันด้วยความเร็วในการหยดของตัวตรวจวัดของเหลวในระหว่าง การหล่อลื่น
·โดยการควบคุมปริมาณของเหลวสามารถใช้ได้ตามต้องการสำหรับการ การหล่อลื่น แบบกึ่งแห้งหรือ การหล่อลื่น ละอองขึ้นอยู่กับ วัตถุ หล่อลื่นและการ การใช้งาน
·การติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ใด ๆ ทำได้ง่าย
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด อะลูมิเนียม และ สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจ่าย น้ำมัน ไร้คนขับไปยัง สายพานลำเลียง
·สำหรับการระบายความร้อนการหล่อลื่นและการกำจัดเศษสำหรับเครื่องเจาะ, เครื่องต๊าป, เครื่องกลึง, เครื่องเฉพาะ, เครื่องกัด, เครื่องตัดเฟือง, ดอกกัด, รีมเมอร์, เครื่องดาย, เครื่องแกะสลัก, เครื่องเจียร ฯลฯ และในการเจาะดัดแม่พิมพ์ การรวบรวม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
EM1-AT-S40 |
EM1-CM-S40 |
EM1-CM-Z40 |
FN-S40 |
FN-Z40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | รูปทรง | มวล | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,984.16 | COOLING DEVICES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องฉีดน้ำสำหรับ Magic cut e-mist | เครื่องฉีดน้ำชนิด S สำหรับ 1 เพลา | สายยาง ทองแดง อ่อน | 450 กรัม | 117-4096 | ท่อของเหลวสำหรับท่อฉีดทำจากหลอดฟลูออโรโพลีเมอร์ | ||
฿ 19,663.26 | HSO COOLING DEVICES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | คลองเลื่อย ไว้สำหรับ เพลา S type 1 | - | 4,500 กรัม / คลองเลื่อย | 119-6243 | - | ||
฿ 19,234.27 | HSO COOLING DEVICES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | คลองเลื่อย เพลา Z ประเภท 1 | - | 4,500 กรัม / คลองเลื่อย | 119-6251 | - | ||
฿ 3,535.39 | HSO COOLING DEVICES | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ฉีดสำหรับ magic cut e-mist | ท่อเหล็ก สเปรย์ รุ่น S 40 ซม | ท่อทองแดง อ่อน (ประมาณ 3 โค้ง) | 150 กรัม | 117-4177 | ท่อของเหลวสำหรับท่อฉีดทำจากหลอดฟลูออโรโพลีเมอร์ | ||
฿ 4,146.27 | COOLING DEVICES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ท่อเหล็ก ฉีดสำหรับ magic cut e-mist | ท่อเหล็ก พ่นสี รุ่น Z 40 ซม | สายยาง เบลโลว์ (rebendable) | 150 กรัม | 117-4185 | ท่อของเหลวสำหรับท่อฉีดทำจากหลอดฟลูออโรโพลีเมอร์ |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน / เย็น | คุณสมบัติ | อุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับจ่าย น้ำมัน แบบ กึ่ง ชนิดแห้ง ความสามารถในการจัดหา น้ำมัน ที่ความเร็วหยดของเครื่องตรวจสอบของเหลวแม้สำหรับปริมาณ น้ำมัน ตรวจไม่ได้ | ใช้ | สำหรับ การหล่อลื่น แบบไม่มีคนควบคุมของ ระบบลำเลียง สำหรับระบายความร้อน การหล่อลื่น และถอดชิปของ เครื่องเจาะ เครื่องต๊าปเกลียว เครื่องกลึง เครื่องจักร เฉพาะด้าน เครื่อง เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง คัตเตอร์ เฟือง/เกียร์ โรงงานปลาย ดอกรีมเมอร์ ร์เครื่อง การรีด แม่พิมพ์ เครื่องแกะสลักเครื่องบด ฯลฯ และในการเจาะดัดดัด แม่พิมพ์ การควบคุมปริมาณ ฯลฯ |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ของไหล รองรับการใช้งาน: ของเหลว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง