1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน คาร์ไบด์ เกลียวยาว สำหรับรุ่น H7-H8

ดอกสว่าน คาร์ไบด์ เกลียวยาว สำหรับรุ่น H7-H8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,670.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพื่อการทำงานที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดอกสว่าน ไฟฟ้า Twisted เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงรุ่นต่อไป สว่านพร้อมรูน้ำมันที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างเต็มที่

 

รหัสสินค้า
TVDL-0100-OH
TVDL-0166-OH
TVDL-0172-OH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน (L1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ก้าน ข้ามเส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน

฿ 11,670.49

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น 9 วัน 1011516545100 to -0.009+0.010~+0.007

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 16.61852506017.00 to -0.011+0.013~+0.010

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 17.22002656018.00 to -0.011+0.013~+0.010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี มี / ไม่มีรู น้ำมัน มี มุม บิด ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา 15องศา
จำนวนร่อง 6