(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพื่อการทำงานที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
OSD2-M5 |
OSD2-M5-OH |
OSD2-M6 |
OSD2-M6-OH |
OSD2-M8 |
OSD2-M8-OH |
OSD2-M10 |
OSD2-M10-OH |
OSD2-M12 |
OSD2-M12-OH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ความยาว ขั้น ℓ (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.3 | 79 | ไม่มี | 10 | 0 ถึง -0.018 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.3 | 79 | มี | 10 | 0 ถึง -0.018 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.1 | 85 | ไม่มี | 12 | 0 ถึง -0.018 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.1 | 85 | มี | 12 | 0 ถึง -0.018 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.8 | 97 | ไม่มี | 16 | 0 ถึง -0.022 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.8 | 97 | มี | 16 | 0 ถึง -0.022 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8.5 | 113 | ไม่มี | 20 | 0 ถึง -0.022 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8.5 | 113 | มี | 20 | 0 ถึง -0.022 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10.3 | 125 | ไม่มี | 24 | 0 ถึง -0.027 | ||
฿ 999,999,999.00 | OMI DRILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10.3 | 125 | มี | 24 | 0 ถึง -0.027 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มุม บิด | แรงบิดด้านขวา 30 ° |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | เคลือบ OD | จำนวนร่อง | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง