(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กรงชนิดมีลูกล้อจาก Sanquin

กรงชนิดมีลูกล้อจาก Sanquin

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 21,015.49 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SC-2S
SCS-3S
SCS-5S
SCS-6S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดที่ ขนาดเกลียว (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่ ขนาดเกลียว (เปิด)
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่ ขนาดเกลียว (ความสูง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้ (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
มิติด้านในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้ได้ (ความสูง)
(มิลลิเมตร)
ขดลวด ตาข่าย พิทช์
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 21,015.49

NET PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 650 900 780 600 850 530 50×50 47 1 หน่วย

฿ 21,201.74

NET PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 800 1000 950 750 950 700 50×100 53 1 หน่วย

฿ 25,332.70

NET PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1050 1050 1100 1000 1000 850 50×100 70 1 หน่วย

฿ 38,031.12

NET PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1500 1200 1050 1450 950 50×100 104 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    เหล็กกล้า
  • กำลังรับน้ำหนักสูงสุด(กิโลกรัม)
    500
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    พาเลท ตาข่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร)
    6
  • ลูกล้อ(φ)
    150
  • ประตู
    กึ่งเปิด
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

กรงตาข่ายพร้อมลูกล้อ
[คุณสมบัติ]
· มีลูกล้อสำหรับงานเบาและการขนถ่าย โครงสร้างตาข่ายทำให้มีน้ำหนักเบาและความทนทานสูง
· ประกอบง่ายและประหยัดพื้นที่เมื่อพับเก็บ สามารถวางซ้อนกันได้สูงสุด 2 ชั้นเมื่ออยู่กับที่ หากน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่บรรทุกได้
· วัสดุ: เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว: เคลือบสังกะสีไตรวาเลนท์โครเมตแบบไฟฟ้า
· รายละเอียดจำเพาะ: ล้อเลื่อน 2 ล้อ, ล้ออิสระ 2 ล้อ (พร้อมสต๊อปเปอร์และสต๊อปเปอร์อิสระเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน)
[การใช้งาน]
· การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัตถุพลาสติก สินค้าเกษตรกรรม อาหารทะเล สินค้าใส่กล่อง สินค้าโลหะ ฯลฯ
· สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยวิธีต่างๆ นอกเหนือจากใช้รถยกโดยติดล้อเลื่อน

รหัสรุ่น
SC-2S
SCS-3S
SCS-5S
SCS-6S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดที่ ขนาดเกลียว (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่ ขนาดเกลียว (เปิด)
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่ ขนาดเกลียว (ความสูง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้ (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
มิติด้านในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้ได้ (ความสูง)
(มิลลิเมตร)
ขดลวด ตาข่าย พิทช์
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 21,015.49

NET PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 650 900 780 600 850 530 50×50 47 1 หน่วย

฿ 21,201.74

NET PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 800 1000 950 750 950 700 50×100 53 1 หน่วย

฿ 25,332.70

NET PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1050 1050 1100 1000 1000 850 50×100 70 1 หน่วย

฿ 38,031.12

NET PALLETS 1 ชิ้น 40 วัน 1100 1500 1200 1050 1450 950 50×100 104 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ฉันสามารถวางสินค้าซ้อนกันได้กี่ชั้น
ตอบ: สามารถซ้อนได้สูงสุดสองชั้นเมื่อไม่เคลื่อนที่ แต่ต้องมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่บรรทุกได้ (ความสามารถในการบรรทุกทั้งหมดสองหน่วย)
คำถาม: ลูกล้อติดตั้งอย่างไร
ตอบ: ลูกล้อสามารถติดตั้งด้วยโบลท์และนัทกับแผ่นสำหรับล้อซึ่งถูกเชื่อมกับด้านล่างของกรงตาข่าย