Sanquin Mesh Pallet Fused Zinc Plating Type

Sanquin Mesh Pallet Fused Zinc Plating Type

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

*Note: This product will be delivered by truck.

Basic Specifications

  • Material (Body)
    Steel
  • Maximum Loading Capacity(kg)
    1000
  • Product Model
    Mesh Pallet
  • Nominal Dimensions (Depth)(mm)
    1000
  • Nominal Dimensions (Opening)(mm)
    1200
  • Nominal Dimensions (Height)(mm)
    900
  • Wire Diameter(mm)
    6
  • Wire Net Pitch(mm)
    50×100
  • Number of Stages
    4
  • Mass(kg)
    65
  • Amount Of Content
    1 unit
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
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
1 unit
3 Day(s) or more
-

Part Number : SCS-4G
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Material (Body)
    Steel
  • Maximum Loading Capacity(kg)
    1000
  • Product Model
    Mesh Pallet
  • Nominal Dimensions (Depth)(mm)
    1000
  • Nominal Dimensions (Opening)(mm)
    1200
  • Nominal Dimensions (Height)(mm)
    900
  • Wire Diameter(mm)
    6
  • Wire Net Pitch(mm)
    50×100
  • Number of Stages
    4
  • Mass(kg)
    65
  • Surface Coating
    Molten Zinc Plating
  • Door
    Semi-Open

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ