• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก
Sanquin Palette New Multi Type

Sanquin Palette New Multi Type

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

A net mesh pallet with front and rear doors that fully open to the bottom.
[Features]
· Unlike other manufacturers, items can be taken out from either side as doors open to both the front and back.
· Easy to assemble and fold. The front and rear doors fully open to the bottom, reducing work costs for loading and unloading, etc.
· Can be stacked, saving space when storing.
· The legs are inserted into pockets for stacking, meaning multiple levels can be stacked with stability using a forklift when not in use.
· Material: Steel. Surface treatment: Trivalent chromium electro zinc plating.
[Applications]
· Storage and transportation of plastic items, agricultural products, seafood, boxed products and metal products.
· Optimal for customers that want stable multi-level stacking when not in use.

Basic Specifications

  • Material (Body)
    Steel
  • Product Model
    Mesh Pallet
  • Wire Diameter(mm)
    6
  • Number of Stages
    4
  • Amount Of Content
    1 unit
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maximum Loading Capacity(kg)

Refine byกรองตาม

  • 1000
  • 1250
  • 1500
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Nominal Dimensions (Depth)(mm)

Refine byกรองตาม

  • 800
  • 1000
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Nominal Dimensions (Opening)(mm)

Refine byกรองตาม

  • 1000
  • 1200
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Nominal Dimensions (Height)(mm)

Refine byกรองตาม

  • 850
  • 900
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Wire Net Pitch(mm)

Refine byกรองตาม

  • 50×50
  • 50×100
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
1 unit
1500
800
1000
850
50×50
3 Day(s) or more
-

Part Number : CM-3
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Material (Body)
    Steel
  • Maximum Loading Capacity(kg)
    1500
  • Product Model
    Mesh Pallet
  • Nominal Dimensions (Depth)(mm)
    800
  • Nominal Dimensions (Opening)(mm)
    1000
  • Nominal Dimensions (Height)(mm)
    850
  • Wire Diameter(mm)
    6
  • Wire Net Pitch(mm)
    50×50
  • Number of Stages
    4
  • Mass(kg)
    53
  • Door
    Front and Back Fully Open
1 unit
1250
1000
1200
900
50×50
3 Day(s) or more
-

Part Number : CML-4
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Material (Body)
    Steel
  • Maximum Loading Capacity(kg)
    1250
  • Product Model
    Mesh Pallet
  • Nominal Dimensions (Depth)(mm)
    1000
  • Nominal Dimensions (Opening)(mm)
    1200
  • Nominal Dimensions (Height)(mm)
    900
  • Wire Diameter(mm)
    6
  • Wire Net Pitch(mm)
    50×50
  • Number of Stages
    4
  • Mass(kg)
    69
  • Door
    Front and Back Fully Open
1 unit
1000
800
1000
850
50×100
3 Day(s) or more
-

Part Number : CMS-3
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Material (Body)
    Steel
  • Maximum Loading Capacity(kg)
    1000
  • Product Model
    Mesh Pallet
  • Nominal Dimensions (Depth)(mm)
    800
  • Nominal Dimensions (Opening)(mm)
    1000
  • Nominal Dimensions (Height)(mm)
    850
  • Wire Diameter(mm)
    6
  • Wire Net Pitch(mm)
    50×100
  • Number of Stages
    4
  • Mass(kg)
    46
  • Door
    Front and Back Fully Open
1 unit
1000
1000
1200
900
50×100
3 Day(s) or more
-

Part Number : CMS-4
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Material (Body)
    Steel
  • Maximum Loading Capacity(kg)
    1000
  • Product Model
    Mesh Pallet
  • Nominal Dimensions (Depth)(mm)
    1000
  • Nominal Dimensions (Opening)(mm)
    1200
  • Nominal Dimensions (Height)(mm)
    900
  • Wire Diameter(mm)
    6
  • Wire Net Pitch(mm)
    50×100
  • Number of Stages
    4
  • Mass(kg)
    60
  • Door
    Front and Back Fully Open

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ