Megado Z Safety Goggles

Megado Z Safety Goggles

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

Good transparency, low static electricity chargeability, lower dust and debris adherence and excellent resistance to oil and gasoline.

Basic Specifications

  • Shape
    Goggles
  • Application
    Dustproof
  • Anti-fog
    Yes
  • Electrostatic resistance
    Yes
  • Lens Replacement
    Yes
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
2 Day(s) or more
-

Part Number : MGRD-Z
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Shape
    Goggles
  • Application
    Dustproof
  • Anti-fog
    Yes
  • Electrostatic resistance
    Yes
  • Lens Replacement
    Yes
  • Features
    Excellent transparency, low electrostatic propensity for static electricity. Resistant to dirt and dust, with excellent oil and gasoline resistance.
  • Specifications
    Lightweight, and can be used without fatigue while glasses are being worn. Lenses are replaceable and will not fog up for long periods of time because they have been made using special processing.
  • Frame Material
    Vinyl Chloride

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)