• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tip for Turning 55° Rhomboid Shape / Negative / with Hole DNMGR-SG

Tip for Turning 55° Rhomboid Shape / Negative / with Hole DNMGR-SG

[Features]
· Suitable for high-efficiency machining.

Part Number
DNMG150408R-SG-JC8015
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaterial Inscribed Circle
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
3 Day(s) or more Coating12.704.765.16

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 2
work material Stainless Steel Rake angle Negative Selfishly Right-hand
Nose R 0.8 Material type JC8015

Please check the type/dimensions/specifications of the part DNMG150408R-SG-JC8015 in the Tip for Turning 55° Rhomboid Shape / Negative / with Hole DNMGR-SG series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DNMG150408R-SG-JC8015 ในชุด Tip for Turning 55° Rhomboid Shape / Negative / with Hole DNMGR-SG