(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
หัว แม่พิมพ์ โมดูลาร์พร้อมรูจ่ายน้ำหล่อเย็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับการกัดปาดหน้า การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบหลุม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว โค้ง และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเฮลิคอล
รหัสสินค้า |
---|
MSH-2028-M12 |
MSH-3035-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มม.) (φ) | จำนวนฟลุตทั้งหมด (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด MD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,069.00 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 28 | 2 | 35 | 23.6 | 17 | M12 | ||
฿ 14,067.56 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 3 | 43 | 29 | 22 | M16 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / อื่น ๆ | การขัดเงา หมวดหมู่ | การตกแต่ง | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลาง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ประเภทปกติ | ตัวแทน: สกรู แคลมป์ยึด | CSW-408H | ตัวแทน: คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | DCM-18 |
ตัวแทน: ประแจ | A-15 | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ | WD ○○ 06 ···· | มี / ไม่มีรูหล่อเย็น | ที่มีจำหน่าย |
การใช้งาน | การวางแผน พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง