(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
SKS-3040R-06-16 |
SKS-3050R-08-22 |
SKS-3050R-10-22 |
SKS-4050R-08 |
SKS-4050R-08-22 |
SKS-4063R-08-22 |
SKS-4063R-10 |
SKS-4063R-10-22 |
SKS-6100R-08-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาด φDb (มิลลิเมตร) | ขนาด φD (มิลลิเมตร) | ขนาดφd1 (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ (มิลลิเมตร) | มี / ไม่มีรูหล่อเย็น | ชนิด | ขนาด Lf (มิลลิเมตร) | ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,067.56 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 3 | 37 | 16 | 14 | 8.4 | 5.6 | 18 | มีอยู่ | รูขนาด (มิลลิเมตร) | 45 | WD○○06… | 0.3 | ||
฿ 15,301.15 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 3 | 47 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | มีอยู่ | รูขนาด (มิลลิเมตร) | 50 | WD○○08… | 0.4 | ||
฿ 19,183.34 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 3 | 47 | 22 | 9.6 | 10.4 | 6.3 | 19 | มีอยู่ | รูขนาด (มิลลิเมตร) | 65 | WD○○10… | 0.7 | ||
฿ 18,639.11 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 4 | 47 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | มีอยู่ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในนิ้ว | 50 | WD○○08… | 0.4 | ||
฿ 18,639.11 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 4 | 47 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | มีอยู่ | รูขนาด (มิลลิเมตร) | 50 | WD○○08… | 0.4 | ||
฿ 19,401.04 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 4 | 60 | 22 | 17 | 10.4 | 6.3 | 20 | มีอยู่ | รูขนาด (มิลลิเมตร) | 50 | WD○○08… | 0.7 | ||
฿ 19,401.04 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 4 | 60 | 22.225 | 17 | 8.4 | 5 | 20 | มีอยู่ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในนิ้ว | 50 | WD○○10… | 0.5 | ||
฿ 19,401.04 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 4 | 60 | 22 | 17 | 10.4 | 6.3 | 20 | มีอยู่ | รูขนาด (มิลลิเมตร) | 50 | WD○○10… | 0.5 | ||
฿ 39,573.92 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 6 | 96 | 32 | 45 | 14.4 | 8 | 32 | NA | รูขนาด (มิลลิเมตร) | 55 | WD○○08… | 1.9 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | Plane / ร่อง / Plunging (Z feed) / แนวตั้ง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ต / การประมวลผล พื้นผิว โค้ง / การตกอย่างรวดเร็ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง