(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | φDc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,216.95 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 12 | 120 | 4 | 4 | ||
฿ 4,547.12 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 | 120 | 4 | 4 | ||
฿ 6,502.73 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 18 | 160 | 6 | 6 | ||
฿ 8,864.70 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 18 | 220 | 6 | 6 | ||
฿ 6,655.12 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 22 | 160 | 6 | 6 | ||
฿ 9,017.08 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 22 | 220 | 6 | 6 | ||
฿ 7,188.46 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 22 | 160 | 8 | 8 | ||
฿ 9,525.03 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 22 | 220 | 8 | 8 | ||
฿ 7,163.07 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 160 | 10 | 10 | ||
฿ 9,804.41 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 220 | 10 | 10 | ||
฿ 7,671.02 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 35 | 160 | 10 | 10 | ||
฿ 10,337.75 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 35 | 220 | 10 | 10 | ||
฿ 9,017.08 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 35 | 160 | 12 | 12 | ||
฿ 11,861.61 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 35 | 220 | 12 | 12 | ||
฿ 12,191.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 45 | 220 | 12 | 12 | ||
฿ 19,531.65 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 40 | 220 | 16 | 16 | ||
฿ 25,677.85 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 220 | 20 | 20 | ||
฿ 34,059.03 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 50 | 220 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 10 ถึง -10 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ร่องร่อง |
คุณสมบัติ | ด้วยการ การออกแบบ ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง และกระเป๋า ปลาย เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิด งานละเอียด สูงและฟังก์ชันการทำงานสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ ไปจนถึงการตกแต่งด้วยการใช้ อนุภาค ละเอียด พิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่โลหะผสมแข็งพิเศษ + เคลือบ DZ (ชนิด tialn) ทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงแบบ 2 ร่อง ชนิดตรง ที่มี มุม บิด 30 °และ รองรับการใช้งาน หด ได้ | มี / ไม่มีแรงบิด | ใช่ (30 °) | การใช้เครื่องจักร (อื่น ๆ ) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง