1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หนึ่งตัดบอล 03DZ03-OCSB

DJT SOLID CARBIDE END MILLS

หนึ่งตัดบอล 03DZ03-OCSB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,121.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
DZ03-OCSB2100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,121.09

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด R(มิลลิเมตร) 5 ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) 15 จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 การเคลือบผิว TiAlN
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 10 ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 10 ถึง -10
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ร่องร่อง φDc(มิลลิเมตร) 10 คุณสมบัติ ด้วยการ การออกแบบ ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง และกระเป๋า ปลาย เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิด งานละเอียด สูงและฟังก์ชันการทำงานสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ครอบคลุมสิ่งต่างๆตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าคาร์บอน อย่างหยาบ เหล็ก เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ ไปจนถึงการตกแต่งและดีกว่าในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไปด้วยการใช้ อนุภาค ละเอียด พิเศษที่พัฒนาขึ้นใหม่โลหะผสมแข็งพิเศษ + เคลือบ DZ (ชนิด tialn) ทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงชนิดธรรมดา (ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc)2 ฟันที่มี เหล็กฉาก บิด 30 °ใช้งานทั่วไปและหด รองรับการใช้งาน
มี / ไม่มีแรงบิด ใช่ (30 °) การใช้เครื่องจักร (อื่น ๆ ) การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DZ03-OCSB2100 ในชุด หนึ่งตัดบอล 03DZ03-OCSB