(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
DV-OCSR3020-R05 |
DV-OCSR3030-R08 |
DV-OCSR3040-R10 |
DV-OCSR3050-R12 |
DV-OCSR3060-R15 |
DV-OCSR3080-R20 |
DV-OCSR3100-R10 |
DV-OCSR3100-R20 |
DV-OCSR3120-R20 |
DV-OCSR3160-R30 |
DV-OCSR3160-R30-L |
DV-OCSR3200-R30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวอันดอร์เนค (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาด / ℓ2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,925.84 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 0.5 | 4 | 70 | 6 | 6 | 6 | ||
฿ 5,893.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.8 | 6 | 70 | 6 | 9 | 9 | ||
฿ 5,893.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 8 | 70 | 6 | 12 | 12 | ||
฿ 5,925.84 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.2 | 10 | 70 | 6 | 15 | 15 | ||
฿ 6,349.74 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 12 | 90 | 6 | - | - | ||
฿ 8,174.73 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 2 | 16 | 100 | 8 | - | - | ||
฿ 10,130.34 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 20 | 110 | 10 | - | - | ||
฿ 10,130.34 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 20 | 110 | 10 | - | - | ||
฿ 13,487.65 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 24 | 120 | 12 | - | - | ||
฿ 28,741.27 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 32 | 160 | 16 | - | - | ||
฿ 30,501.56 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 32 | 185 | 16 | - | - | ||
฿ 40,116.34 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 40 | 160 | 20 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / เหล็กหล่อ | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | รุ่น | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / พื้นผิว โค้ง | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.015 ถึง -0.015 |
การเคลือบอย่างละเอียด | เสื้อโค้ท ค่า | สเปค | ประเภทปกติมีมุมมน | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การกลึงแบบพ็อกเก็ต, การประมวลผลแบบขด, หัวไหล่ (รัศมีมุม), การประมวลผลพื้นผิวโค้ง |
มุม แรงบิดละเอียด | 50° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง