(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวอันดอร์เนค (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาด / ℓ2 (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,046.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 6 | 80 | 4 | 20 | 20 | 3.8 | ||
฿ 5,241.32 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 6 | 80 | 4 | 28 | 28 | 3.8 | ||
฿ 5,599.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 9 | 90 | 6 | 30 | 30 | 5.7 | ||
฿ 5,860.54 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 9 | 100 | 6 | 42 | 42 | 5.7 | ||
฿ 6,121.16 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 9 | 115 | 6 | 55 | 55 | 5.7 | ||
฿ 7,229.58 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 12 | 100 | 8 | 40 | 40 | 7.6 | ||
฿ 8,695.99 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 12 | 130 | 8 | 72 | 72 | 7.6 | ||
฿ 8,728.64 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 15 | 110 | 10 | 50 | 50 | 9.5 | ||
฿ 9,771.75 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 15 | 130 | 10 | 70 | 70 | 9.5 | ||
฿ 10,749.56 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 15 | 150 | 10 | 90 | 90 | 9.5 | ||
฿ 12,053.30 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 18 | 120 | 12 | 60 | 60 | 11.5 | ||
฿ 13,291.73 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 18 | 145 | 12 | 85 | 85 | 11.5 | ||
฿ 15,475.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 18 | 170 | 12 | 110 | 110 | 11.5 | ||
฿ 26,231.76 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 24 | 150 | 16 | 80 | 80 | 15.5 | ||
฿ 30,012.36 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 24 | 185 | 16 | 120 | 120 | 15.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / เหล็กหล่อ | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | รุ่น | รัศมีคอยาว |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / พื้นผิว โค้ง | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.015 ถึง -0.015 |
สเปค | ประเภทคอยาวใต้คอมีมุมโค้งมน | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การกลึงแบบพ็อกเก็ต, การประมวลผลแบบขด, หัวไหล่ (รัศมีมุม), การประมวลผลพื้นผิวโค้ง | มุม แรงบิดละเอียด | 50° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง