1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัว รู โมดูลาร์กระจก รูปทรง MBN-H

หัว รู โมดูลาร์กระจก รูปทรง MBN-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,876.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับงานกลึงสำเร็จรูปที่มีความแม่นยำสูง

รหัสสินค้า
MBN-100-M6-H
MBN-120-M6-H
MBN-200-M10-H
MBN-250-M12-H
MBN-300-M16-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD (มม.)
(φ)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ R
(มิลลิเมตร)
ตัวแทน: สกรู แคลมป์ยึด ตัวแทน: ประแจ ขนาด MD
(มิลลิเมตร)
ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ

฿ 8,876.00

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 10189.785FSW-3007HA-08M6BNM-100 ··· / BNM-110

฿ 9,272.00

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 122011.586FSW-3509A-10M6BNM-120 ····

฿ 12,305.00

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 203018.51410FSW-5016A-20WM10BNM-200 ····

฿ 15,733.00

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 2535241712.5FSW-6020A-30M12BNM-250 ····

฿ 18,768.00

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 3043292215FSW-8025A-40M16BNM-300 ····

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ร่อง / อื่น ๆ การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง วิธีการติดตั้ง ปลั๊กตรงกลาง
มี / ไม่มีรูหล่อเย็น ที่มีจำหน่าย การใช้งาน พื้นผิว Curved- การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร / งานตัดเซาะร่อง (มุมรัศมี)