(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ชนิด | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | ขนาดθn° | ขนาด φD1 (มิลลิเมตร) | ขนาดℓ2 | θk° | สกรู แคลมป์ยึด ที่ใช้งานได้ | ประแจส่วนที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,407.54 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 166 | 20 | 28 | แบบคอเรียว | 8 | BNM-160:/ RNM-160: | 1°30' | 14 | 100 | 1°13' | FSW-4013 | A-15 | ||
฿ 9,858.83 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 191 | 25 | 34 | แบบคอเรียว | 10 | BNM-200:/ RNM-200: | 1°50' | 17 | 115 | 1°22' | FSW-5016 | A-20W | ||
฿ 12,108.32 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 215 | 32 | 41 | แบบคอเรียว | 12.5 | BNM-250:/ RNM-250: | 1°30' | 21 | 135 | 1°38' | FSW-6020 | A-30 | ||
฿ 14,938.33 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 240 | 32 | 49 | แบบคอเรียว | 15 | BNM-300:/ RNM-300: | 1°10' | 26 | 160 | 0°24' | FSW-8025 | A-40 | ||
฿ 6,666.00 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 123 | 16 | - | ก้านคอตรง | 8 | BNM-160:/ RNM-160: | - | 14 | 63 | - | FSW-4013 | A-15 | ||
฿ 6,666.00 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 123 | 16 | 28 | แบบคอเรียว | 8 | BNM-160:/ RNM-160: | 1°30' | 14 | 63 | - | FSW-4013 | A-15 | ||
฿ 7,609.34 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 141 | 20 | - | ก้านคอตรง | 10 | BNM-200:/ RNM-200: | - | 17 | 75 | - | FSW-5016 | A-20W | ||
฿ 8,873.16 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 141 | 20 | 34 | แบบคอเรียว | 10 | BNM-200:/ RNM-200: | 2° | 17 | 75 | - | FSW-5016 | A-20W | ||
฿ 9,713.70 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 166 | 25 | - | ก้านคอตรง | 12.5 | BNM-250:/ RNM-250: | - | 21 | 90 | - | FSW-6020 | A-30 | ||
฿ 9,713.70 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 166 | 25 | 41 | แบบคอเรียว | 12.5 | BNM-250:/ RNM-250: | 2°20' | 21 | 90 | - | FSW-6020 | A-30 | ||
฿ 11,600.37 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 186 | 32 | - | ก้านคอตรง | 15 | BNM-300:/ RNM-300: | - | 26 | 106 | - | FSW-8025 | A-40 | ||
฿ 11,600.37 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 186 | 32 | 49 | แบบคอเรียว | 15 | BNM-300:/ RNM-300: | 3° | 26 | 106 | 0°38' | FSW-8025 | A-40 | ||
฿ 5,567.26 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 92 | 12 | 18.5 | แบบคอเรียว | 4 | BNM-080:/ RNM-080: | 7°45' | 7.2 | 35 | 3°41' | FSW-2506H | A-07 | ||
฿ 6,032.88 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 83 | 12 | - | ก้านคอตรง | 6 | BNM-120:/ RNM-120: | - | 10 | 26 | - | FSW-3509 | A-10 | ||
฿ 7,057.24 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 92 | 16 | - | ก้านคอตรง | 8 | BNM-160:/ RNM-160: | - | 14 | 32 | - | FSW-4013 | A-15 | ||
฿ 8,081.61 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 104 | 20 | - | ก้านคอตรง | 10 | BNM-200:/ RNM-200: | - | 17 | 38 | - | FSW-5016 | A-20W | ||
฿ 10,270.03 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 121 | 25 | - | ก้านคอตรง | 12.5 | BNM-250:/ RNM-250: | - | 21 | 45 | - | FSW-6020 | A-30 | ||
฿ 12,318.76 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 133 | 32 | - | ก้านคอตรง | 15 | BNM-300:/ RNM-300: | - | 26 | 53 | - | FSW-8025 | A-40 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วย Pocket machining |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง