(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น เครื่องมือ ที่ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
HEP-4063R-08-22 |
HEP-4063R-08-27 |
HEP-5080R-08-27 |
HEP-6100R-08-32 |
HEP-7125R-08-40 |
HEP-8160R-08-40 |
HEP-9200R-08-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาด φDb (มิลลิเมตร) | ขนาด φD (มิลลิเมตร) | ขนาดφd1 (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาดφdc1 (มิลลิเมตร) | ขนาด Lf (มิลลิเมตร) | รูระบายอากาศ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,608.99 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 4 | 60 | 22 | 17 | 10.4 | 6.3 | 20 | 49.5 | 50 | มีอยู่ | 1.1 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M10 | ||
฿ 22,608.99 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 4 | 60 | 27 | 20 | 12.4 | 7 | 22 | 49.5 | 50 | มีอยู่ | 1.1 | คลองเลื่อย สลักเกลียว แขนจับป้อมมีด: M12 × 1.75 × 30 | ||
฿ 34,249.51 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 5 | 76 | 27 | 20 | 12.4 | 7 | 22 | 66.6 | 55 | มีอยู่ | 1.9 | คลองเลื่อย สลักเกลียว แขนจับป้อมมีด: M12 × 1.75 × 40 | ||
฿ 46,309.10 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 6 | 96 | 32 | 26 | 14.4 | 8 | 32 | 86.6 | 70 | มีอยู่ | 3.6 | คลองเลื่อย สลักเกลียว แขนจับป้อมมีด: M16 × 2 × 45 | ||
฿ 58,135.87 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 7 | 100 | 40 | 32 | 16.4 | 9 | 35 | 111.6 | 70 | มีอยู่ | 5.5 | คลองเลื่อย สลักเกลียว แขนจับป้อมมีด: M20 × 2.5 × 45 | ||
฿ 68,426.10 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 8 | 100 | 40 | 32 | 16.4 | 9 | 35 | 146.6 | 70 | มีอยู่ | 8.4 | คลองเลื่อย สลักเกลียว แขนจับป้อมมีด: M20 × 2.5 × 45 | ||
฿ 88,401.24 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 9 | 140 | 60 | 140 | 25.4 | 14.3 | 40 | 186.6 | 65 | NA | 10.2 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M16 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | Plane / ร่อง / Plunging (Z feed) / แนวตั้ง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด | ชนิด | รูขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|
ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | XDMW080620ZTR/XDMW080635ZTR-S/XDMT080620ZER/XDMT080708ZER | รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ต / การประมวลผล พื้นผิว โค้ง / การตกอย่างรวดเร็ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง