(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·คัตเตอร์ ดอกเซาะร่อง ตกแต่ง พิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผิวละเอียดและการขึ้นรูปเครื่องบิน
การใช้เครื่องจักร | Plane | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D(φ) | 160 | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ การขัดเงา | การตกแต่ง | วัสดุปลายที่รองรับการใช้งาน | เซอร์เม็ต | ความลึกตัดสูงสุด (Ad)(มิลลิเมตร) | 0.3 |
ขนาด φDb(มิลลิเมตร) | 148 | ขนาด φD(มิลลิเมตร) | 50.8 | ขนาดφd1(มิลลิเมตร) | 75 |
ขนาด A(มิลลิเมตร) | 19 | ขนาด B(มิลลิเมตร) | 11 | ขนาด ℓ(มิลลิเมตร) | 40 |
ขนาด Lf(มิลลิเมตร) | 63 | ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | SDHW1504AD ○○ NW / SDHW1504ADEN-F1 / SPHW1203ZPTR | รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | สำหรับ superfinishing การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน | การขัดเงา 2 N + ฟัน หยาบ 2 N | เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ (φde)(มิลลิเมตร) | 145 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 6.1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJM-4160R ในชุด การขัดเงา เจ็ทมิลล์ FJM ประเภท ตัวเครื่อง/ ขนาดนิ้ว รู
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง