1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิปที่ รองรับการใช้งาน Backdraft DBD

ชิปที่ รองรับการใช้งาน Backdraft DBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 566.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่ง ฐานรอง/แผ่นรอง อ้างอิง แม่พิมพ์ ด้วยความเร็วสูง

รหัสสินค้า
DBD170408-30-CX75
DBD170408-CX90
DBD170408-F-CX75
DBD170408-JC8015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ประเภท วัสดุ ประเภทรายละเอียด วัสดุ

฿ 566.97

DJT MILLING HOLDER_CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อCX75สำหรับปรับปรุงพื้นผิวฐานและความหยาบของฐานวัสดุเซอร์เม็ต

฿ 566.97

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าCX90สำหรับพื้นผิวฐานวัสดุเซอร์เม็ต

฿ 566.97

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อCX75สำหรับการตกแต่ง พื้น ผิวผนังและ พื้น พร้อมกันวัสดุเซอร์เม็ต

฿ 675.82

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงJC8015สำหรับพื้นผิวฐานการเคลือบผิว PVD

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) C (80 °เพชร - รูปทรง) มุมหลบ P (11 °) มุมที่มี 2
ความยาวด้านข้าง(มิลลิเมตร) 16.669 ความหนา(มิลลิเมตร) 4.762 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 9.525
โนส อาร์(มิลลิเมตร) R0.8 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) φ4.6 การใช้เครื่องจักร สำหรับการตกแต่งผนังเรียบและแนวตั้ง