(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีรูระบายความร้อน [การใช้งาน]
·สำหรับการตกแต่งการตอบสนองและการแปรรูปผนังแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
PFC-4050R-22 |
PFC-6063R-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | จำนวนร่อง (แผ่น) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,359.98 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 4 | 0.6 | ||
฿ 37,389.76 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 6 | 0.9 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / การลบคม / แนวตั้ง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ การขัดเงา | การตกแต่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 22 | วัสดุปลายที่รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ |
ขนาด φD(มิลลิเมตร) | 22 | ขนาดφd1(มิลลิเมตร) | 17 | ขนาด A(มิลลิเมตร) | 10.4 |
ขนาด B(มิลลิเมตร) | 6.3 | ขนาด ℓ(มิลลิเมตร) | 20 | มี / ไม่มีรูหล่อเย็น | มีอยู่ |
ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | DPGT0903-W3 | รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | สำหรับการตกแต่งการตอบสนองและการแปรรูปผนังแนวตั้ง | สกรู แคลมป์ยึด ที่ใช้งานได้ | DSW-307H ( แรงบิด แนะนำ: 1.8 N · m) |
ประแจส่วนที่ใช้งานได้ | A-10SD | สลักเกลียว แคลมป์ยึด ส่วนบังคับ | M12 × 1.75 × 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง