(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
DZ-OCEL4030 |
DZ-OCEL4035 |
DZ-OCEL4060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,175.66 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 60 | ||
฿ 3,175.66 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 22 | 60 | ||
฿ 3,962.98 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 30 | 70 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง |
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง |
สเปค | มุม แรงบิด 30 °ความยาว ใบมีดลบคม ยาวสากลพร้อม ใบมีดลบคม คอร์/แกน รูปทรง โล่งอกผิดปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง