(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
ESL-SBE-R3-250 |
ESL-SBE-R4-250 |
ESL-SBE-R5-250 |
ESL-SBE-R5-300 |
ESL-SBE-R5-330 |
ESL-SBE-R6-280 |
ESL-SBE-R6-330 |
ESL-SBE-R8-330 |
ESL-SBE-R10-300 |
ESL-SBE-R10-350 |
ESL-SBE-R12.5-300 |
ESL-SBE-R12.5-350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,367.49 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 40 | 250 | 6 | 6 | ||
฿ 13,995.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 250 | 8 | 8 | ||
฿ 14,926.24 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 60 | 250 | 10 | 10 | ||
฿ 18,185.59 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 60 | 300 | 10 | 10 | ||
฿ 20,513.69 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 60 | 330 | 10 | 10 | ||
฿ 20,513.69 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 70 | 280 | 12 | 12 | ||
฿ 25,635.52 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 70 | 330 | 12 | 12 | ||
฿ 28,894.87 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 80 | 330 | 16 | 16 | ||
฿ 36,810.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | 300 | 20 | 20 | ||
฿ 43,329.12 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | 350 | 20 | 20 | ||
฿ 51,710.30 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 100 | 300 | 25 | 25 | ||
฿ 61,953.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 100 | 350 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง | คุณสมบัติ | 2 ร่อง> ULTRA- | ประเภท วัสดุ | อนุภาค อัลตร้าฟีน อนุภาค โลหะผสมแข็งพิเศษ |
มี / ไม่มีแรงบิด | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง