(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
SEM2010 |
SEM2015 |
SEM2020 |
SEM2025 |
SEM2030 |
SEM2040 |
SEM2050 |
SEM2060 |
SEM2080 |
SEM2100 |
SEM2120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 472.64 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 3 | 4 | 40 | 0-0.02 | ||
฿ 472.64 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 4.5 | 4 | 40 | 0-0.02 | ||
฿ 472.64 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 6.5 | 4 | 40 | 0-0.02 | ||
฿ 472.64 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 6.5 | 4 | 40 | 0-0.02 | ||
฿ 708.47 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 9 | 6 | 50 | 0-0.02 | ||
฿ 708.47 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 12 | 6 | 50 | 0-0.02 | ||
฿ 708.47 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 15 | 6 | 50 | 0-0.02 | ||
฿ 708.47 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 16 | 6 | 50 | 0-0.025 | ||
฿ 1,183.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 20 | 8 | 64 | 0-0.025 | ||
฿ 1,742.51 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | 0-0.03 | ||
฿ 2,479.04 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 25 | 12 | 75 | 0-0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง | สเปค | ความยาว ใบมีดลบคม ปกติ / มุม บิด:30 ° / หด - ก้าน รองรับการใช้งาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง