(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาด / C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,272.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 6 | 60 | 0.1 | ||
฿ 3,272.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 22 | 6 | 60 | 0.1 | ||
฿ 3,576.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 24 | 6 | 60 | 0.1 | ||
฿ 3,576.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 28 | 6 | 60 | 0.1 | ||
฿ 3,839.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30 | 6 | 70 | 0.1 | ||
฿ 4,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 30 | 6 | 70 | 0.2 | ||
฿ 4,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 30 | 6 | 70 | 0.2 | ||
฿ 5,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 40 | 8 | 90 | 0.2 | ||
฿ 5,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 40 | 8 | 90 | 0.2 | ||
฿ 6,056.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 40 | 8 | 90 | 0.2 | ||
฿ 6,056.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 40 | 8 | 90 | 0.2 | ||
฿ 7,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 40 | 10 | 100 | 0.2 | ||
฿ 7,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 40 | 10 | 100 | 0.2 | ||
฿ 8,342.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 40 | 10 | 100 | 0.2 | ||
฿ 8,342.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 10 | 110 | 0.2 | ||
฿ 9,104.39 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 50 | 12 | 110 | 0.2 | ||
฿ 9,104.39 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 50 | 12 | 110 | 0.2 | ||
฿ 10,247.24 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 50 | 12 | 110 | 0.2 | ||
฿ 10,247.24 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 50 | 12 | 110 | 0.2 | ||
฿ 11,009.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 60 | 12 | 120 | 0.2 | ||
฿ 16,723.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 70 | 16 | 130 | 0.2 | ||
฿ 17,104.39 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 70 | 16 | 130 | 0.2 | ||
฿ 18,744.33 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 70 | 16 | 130 | 0.3 | ||
฿ 24,797.40 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 70 | 20 | 140 | 0.3 | ||
฿ 25,728.65 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 70 | 20 | 140 | 0.3 | ||
฿ 26,846.14 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 70 | 20 | 140 | 0.4 | ||
฿ 27,823.94 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 70 | 20 | 140 | 0.5 | ||
฿ 30,617.67 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 80 | 25 | 150 | 0.5 | ||
฿ 32,712.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 80 | 25 | 150 | 0.5 | ||
฿ 34,622.01 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 80 | 25 | 150 | 0.5 | ||
฿ 36,903.55 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 80 | 25 | 150 | 0.5 | ||
฿ 40,814.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 80 | 25 | 150 | 0.5 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ร่อง / พรวดพราด (ฟีด Z) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | เครื่องบิน C | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
สเปค | มุม บิดความยาว ใบมีดลบคม ยาว 30 ° | ประเภท วัสดุ | อนุภาค อัลตร้าฟีน อนุภาค โลหะผสมแข็งพิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง