(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาด / C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,443.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 6 | 45 | 0.05 | ||
฿ 1,443.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 5 | 6 | 45 | 0.05 | ||
฿ 1,443.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 6 | 45 | 0.1 | ||
฿ 1,443.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 8 | 6 | 45 | 0.1 | ||
฿ 1,824.39 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 6 | 45 | 0.1 | ||
฿ 1,900.58 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 11 | 6 | 45 | 0.1 | ||
฿ 1,900.58 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 6 | 45 | 0.1 | ||
฿ 2,129.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 14 | 6 | 45 | 0.1 | ||
฿ 2,129.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 6 | 50 | 0.1 | ||
฿ 2,281.53 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | ||
฿ 2,167.24 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | ||
฿ 2,675.57 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | ||
฿ 2,675.57 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | ||
฿ 2,904.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | ||
฿ 2,891.05 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | ||
฿ 3,614.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | ||
฿ 3,614.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 20 | 10 | 65 | 0.2 | ||
฿ 4,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 20 | 10 | 65 | 0.2 | ||
฿ 3,614.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 70 | 0.2 | ||
฿ 5,294.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 25 | 10 | 70 | 0.2 | ||
฿ 5,294.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | ||
฿ 5,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | ||
฿ 5,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | ||
฿ 6,818.67 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 30 | 12 | 80 | 0.2 | ||
฿ 7,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 16 | 90 | 0.2 | ||
฿ 7,243.49 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 35 | 16 | 90 | 0.2 | ||
฿ 8,267.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 35 | 16 | 90 | 0.3 | ||
฿ 11,992.83 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 20 | 105 | 0.3 | ||
฿ 12,505.01 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 20 | 105 | 0.3 | ||
฿ 13,110.32 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 40 | 20 | 105 | 0.4 | ||
฿ 13,622.50 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 40 | 20 | 105 | 0.5 | ||
฿ 16,416.23 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
฿ 16,881.85 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
฿ 17,813.09 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
฿ 18,930.58 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
฿ 19,675.57 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
฿ 26,333.95 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
฿ 27,172.07 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
฿ 27,777.38 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 60 | 25 | 130 | 0.5 | ||
฿ 32,899.21 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 60 | 25 | 130 | 0.5 | ||
฿ 33,783.89 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 60 | 32 | 130 | 0.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | ร่อง / พรวดพราด (ฟีด Z) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | เครื่องบิน C |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | สเปค | ความยาว ใบมีดลบคม มาตรฐาน มุม บิด 30 ° | ประเภท วัสดุ | อนุภาค อัลตร้าฟีน อนุภาค โลหะผสมแข็งพิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง