(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
OCFS2-010M |
OCFS2-011M |
OCFS2-012M |
OCFS2-013M |
OCFS2-014M |
OCFS2-015M |
OCFS2-016M |
OCFS2-017M |
OCFS2-018M |
OCFS2-019M |
OCFS2-020M |
OCFS2-025M |
OCFS2-030M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,662.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | ||
฿ 2,662.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 3.3 | ||
฿ 2,662.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 3.6 | ||
฿ 2,662.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 3.9 | ||
฿ 2,548.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 4.2 | ||
฿ 2,548.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4.5 | ||
฿ 2,548.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 4.8 | ||
฿ 2,548.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 5.1 | ||
฿ 2,548.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 5.4 | ||
฿ 2,548.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 5.7 | ||
฿ 2,433.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | ||
฿ 2,433.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 7.5 | ||
฿ 2,433.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 38 |
การใช้เครื่องจักร | ร่อง / พรวดพราด (ฟีด Z) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
สเปค | ประเภท มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก | ประเภท วัสดุ | อนุภาค อัลตร้าฟีน อนุภาค โลหะผสมแข็งพิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง