• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Spar Cut Mill DLD90-4000 type inch hole diameter size

Part Number
DLD90-4063R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWeight
(kg)
Allowable Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
6 Day(s) or more 0.7913000

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Machining Application Plane blade diameter D(φ) 63 Mounting Method Arbor
Number of flutes(sheet) 4 Dimensions φDb(mm) 50 Dimension φD(mm) 25.4
Dimension A(mm) 9.5 Dimension B(mm) 6 Dimension ℓ(mm) 24
Type Hole Diameter Inch Size Dimensions Lf(mm) 48 Supported tips L46DN-W90R

Please check the type/dimensions/specifications of the part DLD90-4063R in the Spar Cut Mill DLD90-4000 type inch hole diameter size series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DLD90-4063R ในชุด Spar Cut Mill DLD90-4000 type inch hole diameter size

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)