(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
DZ-SOCS4030 |
DZ-SOCS4040 |
DZ-SOCS4050 |
DZ-SOCS4060 |
DZ-SOCS4080 |
DZ-SOCS4100 |
DZ-SOCS4100-S8 |
DZ-SOCS4120 |
DZ-SOCS4120-S10 |
DZ-SOCS4130 |
DZ-SOCS4140-S12 |
DZ-SOCS4150 |
DZ-SOCS4160 |
DZ-SOCS4180-S16 |
DZ-SOCS4200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,105.33 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 60 | 0-0.015 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 2,181.53 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 6 | 60 | 0-0.015 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 2,341.17 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 60 | 0-0.015 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 2,420.99 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 60 | 0-0.015 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 3,455.03 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 75 | 0-0.02 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 4,138.44 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 80 | 0-0.02 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 4,140.76 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 8 | 80 | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 5,613.82 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 100 | 0-0.02 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 5,613.82 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 10 | 100 | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 6,197.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 26 | 12 | 100 | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 8,331.35 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 12 | 110 | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 8,966.29 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 26 | 16 | 110 | 0-0.02 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 10,667.92 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 110 | 0-0.02 | ไม่มีขั้นตอน | ||
฿ 13,791.82 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 16 | 125 | 0-0.02 | รูปทรง อาร์ | ||
฿ 15,087.09 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 125 | 0-0.02 | ไม่มีขั้นตอน |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง | คุณสมบัติ | งานเซาะร่อง ที่ความลึกเทียบเท่ากับ 2 ร่อง แม้จะใช้ 4 ร่องความเร็วในการป้อนจะรับรู้ที่ 2 ครั้งขึ้นไปรูปทรง ร่องที่เป็นเอกลักษณ์และการบิดที่แข็งแกร่งถึง 45 °ช่วยให้ปล่อยเศษได้อย่างสมบูรณ์แบบความต้านทานการตัดยังลดลงอย่างมีนัยสำคัญดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ ตัด Super one สามารถประมวลผลได้ทุกประเภทตั้งแต่ MC ความเร็วสูงไปจนถึงงานกัดทั่วไปเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่เหล็กทั่วไปและเหล็กกล้าเครื่องมือไปจนถึงวัสดุที่ยากต่อการใช้เครื่องจักรเช่นสแตนเลสและโลหะผสมไททาเนียมเนื่องจากการใช้รูปทรงใบมีดที่เป็นเอกลักษณ์ (กำลังยื่นขอจดสิทธิบัตร) ความแข็งแกร่งของเครื่องมือสูงและการเคลือบ DZ |
สเปค | มุม แรงบิด 45 ° / ความยาว ใบมีดลบคม ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง