(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับวัสดุตั้งแต่เหล็กหล่อและเหล็กทั่วไปจนถึงสแตนเลสสตีลไททาเนียมและอินเนล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ขนาด / T (มิลลิเมตร) | ประเภท วัสดุ | ขนาด / φDc (มิลลิเมตร) | ขนาด / φD (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | เบรกเกอร์ Y / N | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.56 | DJT INDEXABLE TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 2.7 | JC8015 | 7 | 2.8 | G | มีจำหน่าย | ประเภท R honing-moe / ประเภทความต้านทานต่ำ | ||
฿ 373.50 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 2.7 | JC8050 | 7 | 2.8 | G | มีจำหน่าย | ประเภท R honing-moe / ประเภทความต้านทานต่ำ | ||
฿ 465.38 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 4.1 | JC8015 | 10 | 4.4 | G | มีจำหน่าย | ประเภท R honing-moe / ประเภทความต้านทานต่ำ | ||
฿ 465.38 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 4.1 | JC8050 | 10 | 4.4 | G | มีจำหน่าย | ประเภท R honing-moe / ประเภทความต้านทานต่ำ | ||
฿ 465.38 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 4.1 | JC8015 | 10 | 4.4 | G | มีจำหน่าย | มุม - ประเภท MOT / ประเภทความต้านทานต่ำ | ||
฿ 465.38 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 4.1 | JC8050 | 10 | 4.4 | G | มีจำหน่าย | มุม - ประเภท MOT / ประเภทความต้านทานต่ำ | ||
฿ 276.71 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 2.7 | JC8050 | 7 | 2.8 | M | มีจำหน่าย | ประเภท R honing-moe / ประเภทความต้านทานต่ำ | ||
฿ 338.39 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 4.1 | JC8050 | 10 | 4.4 | M | มีจำหน่าย | ประเภท R honing-moe / ประเภทความต้านทานต่ำ | ||
฿ 338.39 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 4.1 | JC8050 | 10 | 4.4 | M | มีจำหน่าย | มุม - ประเภท MOT / ประเภทความต้านทานต่ำ | ||
฿ 276.71 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 2.7 | JC5040 | 7 | 2.8 | M | NA | การ ขัด มุม - ประเภท MOT / รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 276.71 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 2.7 | JC8015 | 7 | 2.8 | M | NA | การ ขัด มุม - ประเภท MOT / รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 338.39 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | 4.1 | JC5040 | 10 | 4.4 | M | NA | การ ขัด มุม - ประเภท MOT / รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 338.39 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 4.1 | JC8015 | 10 | 4.4 | M | NA | การ ขัด มุม - ประเภท MOT / รุ่นมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | R (วงกลม) | มุมหลบ | D (15 °) | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | การเคลือบผิว PVD | การใช้เครื่องจักร | สำหรับ สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า | สเปค | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง