1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีดที่รองรับการใช้งานกับดอกกัด Super Die Mate รุ่น HDM

เม็ดมีดที่รองรับการใช้งานกับดอกกัด Super Die Mate รุ่น HDM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 407.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับวัสดุตั้งแต่เหล็กหล่อและเหล็กกล้าทั่วไปจนถึงสแตนเลส ไทเทเนียม และอินโคเนล

รหัสสินค้า
RDGT1204MOE-JC8015
RDGT1204MOE-JC8050
RDGT1204MOT-JC8015
RDGT1204MOT-JC8050
RDGT1606MOE-JC8015
RDGT1606MOE-JC8050
RDGT1606MOT-JC8015
RDGT1606MOT-JC8050
RDMT1204MOE-JC8050
RDMT1204MOT-JC8050
RDMT1606MOE-JC8050
RDMT1606MOT-JC8050
RDMW1204MOT-JC5040
RDMW1204MOT-JC8015
RDMW1606MOT-JC5040
RDMW1606MOT-JC8015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ขนาด / T
(มิลลิเมตร)
ประเภท วัสดุ ขนาด / φDc
(มิลลิเมตร)
ขนาด / φD
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ เบรกเกอร์ Y / N ประเภทรายละเอียด

฿ 559.71

DJT MILLING HOLDER_CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง4.8JC8015124.4Gมีจำหน่ายการขัดมุม R แบบ Honing - รุ่น MOE

฿ 559.71

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม4.8JC8050124.4Gมีจำหน่ายการขัดมุม R แบบ Honing - รุ่น MOE

฿ 559.71

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง4.8JC8015124.4Gมีจำหน่ายการขัดมุมแบบ Honing - รุ่น MOT

฿ 559.71

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม4.8JC8050124.4Gมีจำหน่ายการขัดมุมแบบ Honing - รุ่น MOT

฿ 944.30

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง6JC8015165Gมีจำหน่ายการขัดมุม R แบบ Honing - รุ่น MOE

฿ 944.30

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม6JC8050165Gมีจำหน่ายการขัดมุม R แบบ Honing - รุ่น MOE

฿ 944.30

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง6JC8015165Gมีจำหน่ายการขัดมุมแบบ Honing - รุ่น MOT

฿ 944.30

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม6JC8050165Gมีจำหน่ายการขัดมุมแบบ Honing - รุ่น MOT

฿ 407.33

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม4.8JC8050124.4Mมีจำหน่ายการขัดมุม R แบบ Honing - รุ่น MOE

฿ 407.33

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม4.8JC8050124.4Mมีจำหน่ายการขัดมุมแบบ Honing - รุ่น MOT

฿ 686.70

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม6JC8050165Mมีจำหน่ายการขัดมุม R แบบ Honing - รุ่น MOE

฿ 686.70

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม6JC8050165Mมีจำหน่ายการขัดมุมแบบ Honing - รุ่น MOT

฿ 407.33

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า4.8JC5040124.4MNAการขัดมุมแบบ Honing - รุ่น MOT

฿ 407.33

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง4.8JC8015124.4MNAการขัดมุมแบบ Honing - รุ่น MOT

฿ 686.70

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า6JC5040165MNAการขัดมุมแบบ Honing - รุ่น MOT

฿ 686.70

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง6JC8015165MNAการขัดมุมแบบ Honing - รุ่น MOT

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) R (วงกลม) มุมหลบ D (15 °) มุมที่มี 1
วัสดุ การเคลือบผิว PVD