(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับวัสดุตั้งแต่เหล็กหล่อและเหล็กทั่วไปจนถึงสแตนเลสสตีลไททาเนียมและอินเนล
รหัสสินค้า |
---|
HDM-3050-12R |
HDM-3050-12R-22 |
HDM-3050-16R |
HDM-3050-16R-22 |
HDM-4063-12R |
HDM-4063-12R-22 |
HDM-4063-16R |
HDM-4080-12R |
HDM-4080-12R-25.4 |
HDM-4080-16R |
HDM-4080-16R-25.4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาด φDb (มิลลิเมตร) | ขนาด φD (มิลลิเมตร) | ขนาดφd1 (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ (มิลลิเมตร) | ชนิด | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ขนาด Lf (มิลลิเมตร) | ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,859.65 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 3 | 47 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (นิ้ว) | 6 | 50 | RD ○○ 1204M0 ○○ | 0.5 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M10 | ||
฿ 17,859.65 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 3 | 47 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | รูขนาด (มิลลิเมตร) | 6 | 50 | RD ○○ 1204M0 ○○ | 0.5 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M10 | ||
฿ 17,859.65 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 3 | 47 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (นิ้ว) | 8 | 55 | RD ○○ 1606M0 ○○ | 0.5 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M10 | ||
฿ 17,859.65 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 3 | 47 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | รูขนาด (มิลลิเมตร) | 8 | 55 | RD ○○ 1606M0 ○○ | 0.5 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M10 | ||
฿ 22,608.99 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 4 | 60 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (นิ้ว) | 6 | 50 | RD ○○ 1204M0 ○○ | 0.7 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M10 | ||
฿ 22,608.99 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 4 | 60 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | รูขนาด (มิลลิเมตร) | 6 | 50 | RD ○○ 1204M0 ○○ | 0.7 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M10 | ||
฿ 22,608.99 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 4 | 60 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (นิ้ว) | 8 | 50 | RD ○○ 1606M0 ○○ | 0.7 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M10 | ||
฿ 30,338.29 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 4 | 74 | 31.75 | 26 | 12.7 | 8 | 32 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (นิ้ว) | 6 | 70 | RD ○○ 1204M0 ○○ | 1.5 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M16 | ||
฿ 30,338.29 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 4 | 60 | 25.4 | 20 | 9.5 | 6 | 24 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (นิ้ว) | 6 | 55 | RD ○○ 1204M0 ○○ | 1.5 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M12 | ||
฿ 30,338.29 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 4 | 76 | 31.75 | 26 | 12.7 | 8 | 32 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (นิ้ว) | 8 | 70 | RD ○○ 1606M0 ○○ | 1.4 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M16 | ||
฿ 30,338.29 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 4 | 60 | 25.4 | 20 | 9.5 | 6 | 24 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (นิ้ว) | 8 | 55 | RD ○○ 1606M0 ○○ | 1.4 | คลองเลื่อย สลักเกลียว สำหรับ แขนจับป้อมมีด: M12 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | Plane / ร่อง / แนวตั้ง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ต / การประมวลผล พื้นผิว โค้ง / การประมวลผลแบบขดลวด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง