1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย รองรับการใช้งาน ลูก สวิง SWB

ปลาย รองรับการใช้งาน ลูก สวิง SWB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 374.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มันเป็น เครื่องมือ มีความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
IM-SP32GS-JC5015
IM-SP32GS-JC5040
IM-SP43GS-JC5040
SPGA090304-JC5040
SWB232HM-G-JC5040
SWB232HM-G-JC8015
SWB232HS-G-JC5040
SWB232HS-G-JC8015
SWB232MMW-G-JC8015
SWB232MSW-G-JC8015
SWB240HMN-JC5040
SWB240HMN-JC8015
SWB240HSN-JC5040
SWB240HSN-JC8015
SWB240MMW-JC8015
SWB240MSW-JC8015
SWB250HMN-N-JC5040
SWB250HMN-N-JC8015
SWB250HSN-N-JC5040
SWB250HSN-N-JC8015
SWB250MMW-JC8015
SWB250MSW-JC8015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) วัสดุชิ้นงาน มุมที่มี ขนาด / A
(มิลลิเมตร)
ขนาด / T
(มิลลิเมตร)
ขนาด / B
(มิลลิเมตร)
ประเภท วัสดุ ขนาด / R
(มิลลิเมตร)
ขนาด / R
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด

฿ 374.67

DJT MILLING HOLDER_CHIP 10 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง49.5253.189.525JC5015-0.8คมตัดภายนอก

฿ 374.67

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)เหล็กกล้า49.5253.189.525JC5040-0.8คมตัดภายนอก

฿ 476.26

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)เหล็กกล้า412.74.7612.7JC5040-0.8คมตัดภายนอก

฿ 822.76

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)เหล็กกล้า49.5253.189.525JC5040-0.4คมตัดภายนอก

฿ 2,177.90

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า2265.3516JC504016-ใบมีดลบคม หลัก

฿ 2,177.90

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง2265.3516JC801516-ใบมีดลบคม หลัก

฿ 1,503.05

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า231.75.3513.9JC504016-ใบมีดลบคม เสริม

฿ 1,503.05

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง231.75.3513.9JC801516-ใบมีดลบคม เสริม

฿ 1,597.38

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง2265.3516JC801516-ใบมีดลบคม หลัก

฿ 1,103.95

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง231.75.3513.9JC801516-ใบมีดลบคม เสริม

฿ 2,587.89

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า220.46.8520.8JC504020-ใบมีดลบคม หลัก

฿ 2,587.89

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง220.46.8520.8JC801520-ใบมีดลบคม หลัก

฿ 1,887.64

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า237.56.8516.3JC504020-ใบมีดลบคม เสริม

฿ 1,887.64

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง237.56.8516.3JC801520-ใบมีดลบคม เสริม

฿ 1,887.64

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง220.46.8520.8JC801520-ใบมีดลบคม หลัก

฿ 1,383.32

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง237.56.8516.3JC801520-ใบมีดลบคม เสริม

฿ 2,925.31

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า234.4725.7JC504025-ใบมีดลบคม หลัก

฿ 2,925.31

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง234.4725.7JC801525-ใบมีดลบคม หลัก

฿ 2,203.29

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า242.6720.8JC504025-ใบมีดลบคม เสริม

฿ 2,203.29

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง242.6720.8JC801525-ใบมีดลบคม เสริม

฿ 1,945.82

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 9 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง234.4725.7JC801525-ใบมีดลบคม หลัก

฿ 1,466.89

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 9 วัน อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง242.6720.8JC801525-ใบมีดลบคม เสริม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุมหลบ อื่น ๆ วัสดุ การเคลือบผิว PVD การใช้เครื่องจักร สำหรับการ หยาบ / การขึ้นรูป