(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ที่ทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SWBM4050C508 |
SWBM5060C508 |
SWBS4050C508 |
SWBS5060C508 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ขนาดθn° | ขนาด φD1 (มิลลิเมตร) | ขนาดℓ2 | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ (คมตัดหลัก) | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ (คมตัดเสริม) | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ (คมตัดต่อพ่วง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,103.31 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 250 | 150 | 50 | 20 | 18° | 36.9 | 170 | SWB240HMN/SWB240MMW (สำหรับการเชื่อมแบบซ้อนทับ) | SWB240HSN/SWB240MSW (สำหรับการเชื่อมแบบซ้อนทับ) | SPGA090304/SPMA090304 | ||
฿ 31,548.91 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 250 | - | 60 | 25 | - | 46.8 | 170 | SWB250HMN-N (ชนิดความต้านทานต่ำ)/SWB250MMW (สำหรับการเชื่อมแบบโอเวอร์เลย์) | - | IM-SP43GS | ||
฿ 26,799.57 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 200 | 100 | 50 | 20 | 18° | 36.9 | 120 | SWB240HMN/SWB240MMW (สำหรับการเชื่อมแบบซ้อนทับ) | SWB240HSN/SWB240MSW (สำหรับการเชื่อมแบบซ้อนทับ) | SPGA090304/SPMA090304 | ||
฿ 28,662.06 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 200 | - | 60 | 25 | - | 46.8 | 120 | SWB250HMN-N (ชนิดความต้านทานต่ำ)/SWB250MMW (สำหรับการเชื่อมแบบโอเวอร์เลย์) | - | IM-SP43GS |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 50.8 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดℓs(มิลลิเมตร) | 80 | ชนิด | ก้าน รวม | รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว |
ประเภทรายละเอียด | รูปที่ 5 | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี สำหรับการใช้งาน ( ใบมีดลบคม หลัก) | 1 | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี สำหรับการใช้งาน (ใบมีดลบคม ย่อย) | 1 |
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี สำหรับการใช้งาน ( ใบมีดลบคม เส้นรอบวงด้านนอก) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง