(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ขอบด้านนอกของปลายสุดของรถดั๊มพ์
การใช้เม็ดมีด 3 มิติช่วยให้ ความสามารถในการตัดเฉือน ได้สูงและมีความสามารถในการขจัด ชิป IC ทำให้มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
MIC-2016-M8 |
MIC-2018-M8 |
MIC-2020-M10 |
MIC-3020-M10 |
MIC-3025-M12 |
MIC-3027-M12 |
MIC-3030-M16 |
MIC-4040-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มม.) (φ) | จำนวนฟลุตทั้งหมด (แผ่น) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ตัวแทน: สกรู แคลมป์ยึด | ตัวแทน: ประแจ | ขนาด MD (มิลลิเมตร) | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,536.77 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 2 | 9 | 23 | 14.6 | 12 | ESW-206 | A-08SD | M8 | ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○ | ||
฿ 7,536.77 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | 2 | 9 | 23 | 15.5 | 12 | ESW-206 | A-08SD | M8 | ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○ | ||
฿ 8,298.70 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 2 | 9 | 30 | 18.4 | 14 | ESW-206 | A-08SD | M10 | ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○ | ||
฿ 9,205.75 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 3 | 9 | 30 | 18.4 | 14 | ESW-206 | A-08SD | M10 | ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○ | ||
฿ 10,040.24 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 3 | 12.5 | 35 | 23 | 17 | DSW-307 | A-10 | M12 | ZPMT13T3○○R○ | ||
฿ 11,056.14 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 27 | 3 | 12.5 | 35 | 24 | 17 | DSW-307 | A-10 | M12 | ZPMT13T3○○R○ | ||
฿ 12,253.45 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 3 | 15 | 43 | 28.2 | 22 | TSW-408 | A-15 | M16 | ZPMT1604○○R○ | ||
฿ 15,083.46 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 4 | 15 | 43 | 29 | 22 | TSW-408 | A-15 | M16 | ZPMT1604○○R○ |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | การขัดเงา หมวดหมู่ | การตกแต่ง | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรูหล่อเย็น | ที่มีจำหน่าย | การใช้งาน | การไส พื้นผิว เรียบ / การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า (รัศมีมุม) / การ งานตัดเซาะร่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง