(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น เครื่องมือ ที่ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SIC-5063R |
SIC-5063R-22 |
SIC-6080R-27 |
SIC-8100R |
SIC-8100R-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ขนาด φDb (มิลลิเมตร) | ขนาด φD (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด Lf (มิลลิเมตร) | ขนาด φD1 (มิลลิเมตร) | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,651.21 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 55 | 22.225 | 8 | 5 | 20 | 45 | 61 | 5 | 0.8 | ||
฿ 18,651.21 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 55 | 22 | 10.4 | 6.3 | 20 | 45 | 61 | 5 | 0.8 | ||
฿ 21,538.06 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 60 | 27 | 12.4 | 7 | 22 | 50 | 78 | 6 | 1 | ||
฿ 30,152.05 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 70 | 31.75 | 12.7 | 8 | 32 | 50 | 98 | 8 | 1.7 | ||
฿ 30,152.05 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 70 | 32 | 14.4 | 8 | 32 | 50 | 98 | 8 | 1.7 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | ZPMT1604 ○○ R ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง